A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX amarelo 2 x 1,5 mm² Código do artigo 805693
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
805693
Descrição do artigo
A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX amarelo 2 x 1,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
1
Peso Especifico de Cobre kg/km
31,0
Peso kg/km (aprox.)
71,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892315312
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible