A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm
Código do artigo 34145
Detalhes do artigo A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm
- Código do artigo
- 34145
- Descrição do artigo
- A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 60
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 4022,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 5565,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500, 1000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892261398
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm
Estrutura do cabo
-
- , Diametro do Condutor: 0.8 mm
-
- Cor da bainha exterior: preto