A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34130
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
34130
Descrição do artigo
A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm
Exterior Ø mm (aprox.)
11
Peso Especifico de Cobre kg/km
20,0
Peso kg/km (aprox.)
102,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
100, 500, 1000
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892261244
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • , Diametro do Condutor: 0.8 mm
      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible