A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm
Código do artigo 34024
Detalhes do artigo A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm
- Código do artigo
- 34024
- Descrição do artigo
- A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 29
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 503,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1060,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500, 1000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892261596
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm
Estrutura do cabo
-
- , Diametro do Condutor: 0.8 mm
-
- Cor da bainha exterior: preto