A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34014
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
34014
Descrição do artigo
A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,6 mm
Exterior Ø mm (aprox.)
23
Peso Especifico de Cobre kg/km
283,0
Peso kg/km (aprox.)
660,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892261497
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • , Diametro do Condutor: 0.6 mm
      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible