Código do artigo 21515
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • resistente a óleos: Isolamento do condutor, bainha exterior e bainha interior
  • extremamente resistente à abrasão
  • resistente aos cortes, abrasão e desgaste
  • Tipo preferido para EMC
  • para uso externo (outdoors)
  • Cabo de conexão e controlo, robusto, para altas tensões mecânicas em máquinas, ferramentas e plantas industriais

Detalhes do artigo

Código do artigo
21515
Descrição do artigo
Yö-C-PURö-JZ grey 7 G 6 mm²
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
20,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
530,0
Peso kg/km (aprox.)
905,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892043734
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PUR Cabo de controlo e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: isolamento de PVC resistente a óleos baseado na DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2), com escorregamento melhorado
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: isolamento de PVC resistente a óleos
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de conexão e controle com isolamento central de PVC resistente a óleo de alta qualidade. Devido à sua resistência a óleos minerais, principalmente contra emulsões de refrigerante, é adequado para uso em locais particularmente críticos na construção de máquinas, ferramentas e instalações, laminadores e siderúrgicas. A bainha interna reforçada de PVC resistente a óleo aumenta a capacidade de carga mecânica do cabo. É o cabo de controle protegido contra interferências ideal para as aplicações acima. Adequado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Esses cabos blindados são ideais para transmissão de sinal de dados sem interferência na tecnologia de medição e controle. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible