Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 12 G 1,5 mm² Código do artigo 16278
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • amplamente resistente a óleos
  • bainha exterior transparente
  • com isolamento interno para acrescida resistência mecânica
  • Tipo preferido para EMC
  • uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais

Detalhes do artigo

Código do artigo
16278
Descrição do artigo
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 12 G 1,5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
15,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
274,0
Peso kg/km (aprox.)
434,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892024184
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: aprox.150 pF/m
Capacidade operacional cond./blindagem a 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: aprox. 270 pF/m
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: transparente
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • VDE REG-Nr. 7032, válido para faixa de temperaturas até +70°C

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Utilizado para aplicações flexíveis que envolvem tensões mecânicas médias com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em salas secas, porém, não adequado para uso externo. Usado como cabo de conexão e controle em tecnologia de medição e controle, na construção de máquinas e máquinas-ferramenta, em transportadores e linhas de produção, em computadores, bem como cabos de sinal em eletrónica. Devido à alta densidade de blindagem, a transmissão de sinais ou pulsos sem interferência é garantida. A bainha interna de PVC aumenta a capacidade de carga mecânica do cabo; a bainha exterior de PVC transparente torna o trançado de cobre estanhado opticamente eficaz. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; a fim de otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato em toda a volta do trançado de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible