Código do artigo 16140
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • com Isolamento interno
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
16140
Descrição do artigo
Y-CY-JB transparent 5 G 2.5 mm²
AWG (aprox.)
14
Exterior Ø mm (aprox.)
14,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
220,0
Peso kg/km (aprox.)
347,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892024887
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
para instalação fixa e protegida AC U0/U 600/1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC especial
      • Identificação do condutor de acordo com o código de cor JB/OB, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM (JB),
      • x = sem condutor protetor (OB)
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: transparente
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado para aplicações flexíveis envolvendo estresse mecânico médio com movimento livre, sem estresse de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, porém, não é adequado para uso externo. Usado como cabo de conexão e controle em tecnologia de medição e controle, na construção de máquinas e máquinas-ferramenta, em transportadores e linhas de produção, em computadores, bem como cabos de sinal em eletrônica. Devido à alta densidade de triagem, a transmissão de sinais ou pulsos sem interferência é garantida. A bainha interna de PVC aumenta a capacidade de carga mecânica do cabo; a bainha externa de PVC transparente torna a trança de cobre estanhado opticamente eficaz. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible