Código do artigo 18240
- resistente ao óleo
- flexível a baixas temperaturas
- extremamente resistente à abrasão
- resistente aos cortes, abrasão e desgaste
- resistência à alta compressão
- para uso externo (outdoors)
- diferentes cores da bainha exterior disponiveis em stock
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 18240
- Descrição do artigo
- UNIPUR® BLUE 4 G 0.75 mm²
- Cor da bainha exterior
- azul (RAL 5015)
- AWG (aprox.)
- 19
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 7,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 28,8
- Peso kg/km (aprox.)
- 80,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892066016
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PUR Cabo de controlo e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -40°C até +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: TPE
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano baseado na DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- flexível a baixas temperaturas
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo robusto e flexível para uso em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. 0,5-1 mm²: para conectar dispositivos com estresse mecânico leve em residências e escritórios (por exemplo, eletrodomésticos portáteis, lâmpadas de mão). 1,5-16 mm²: para conectar dispositivos com esforço mecânico médio em oficinas comerciais e agrícolas (por exemplo, ferramentas elétricas como furadeiras, serras circulares). Quando instalado em tubulações ou sistemas fechados semelhantes, o cabo pode ser usado até 1000 V de tensão alternada ou 750 V de tensão direta à terra, inclusive.