Código do artigo 19351
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • resistente ao óleo
  • flexível a baixas temperaturas
  • extremamente resistente à abrasão
  • resistente aos cortes, abrasão e desgaste
  • resistência à alta compressão
  • Tipo preferido para EMC
  • para uso externo (outdoors)
  • diferentes cores da bainha exterior disponiveis em stock

Detalhes do artigo

Código do artigo
19351
Descrição do artigo
UNIPUR®-CP GREEN 41 G 0.75 mm²
Cor da bainha exterior
verde (RAL 6018)
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
22,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
400,0
Peso kg/km (aprox.)
609,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892071867
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PUR Cabo de controlo e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Faixa de temperaturas flexivel -40°C até +90°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 12,5x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: TPE
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano baseado na DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • flexível a baixas temperaturas
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo robusto, flexível e blindado com boa resistência à abrasão, resistência ao desgaste e alta resistência à pressão para uso em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre. 1,5-16 mm²: Quando instalado em tubos ou sistemas fechados semelhantes, o cabo pode ser usado até 1000 V de tensão alternada ou 750 V de tensão direta à terra, inclusive..
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible