TRONIC (LiYY) cinza 3 x 0,75 mm²
Código do artigo 18097
- Código de cores DIN 47100, sem repetição de cor
- para uso flexível onde as condições estruturais ou de design requerem pequenos diâmetros exteriores
Detalhes do artigo TRONIC (LiYY) cinza 3 x 0,75 mm²
- Código do artigo
- 18097
- Descrição do artigo
- TRONIC (LiYY) cinza 3 x 0,75 mm²
- AWG (aprox.)
- 19
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 5,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 21,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 54,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892080982
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos TRONIC (LiYY) cinza 3 x 0,75 mm²
Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0812 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Tensão de Ruptura | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: aprox. 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: aprox. 150 pF/m |
Impedância característica | 78 Ohm, (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.65 mH/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes TRONIC (LiYY) cinza 3 x 0,75 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, 0,5 - 1,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Estrutura de Fio:
- 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor baseado na DIN 47100, código de cores sem repetição de cores após o 45º condutor
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Adequado para aplicações flexíveis com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmido e molhados, no entanto, não é adequado para uso externo. Para uso onde medidas de projeto ou construção no diâmetro externo requerem os menores cabos de controle e sinal possíveis; construção de máquinas, ferramentas e instalações, bem como em engenharia eletrónica. Também usado em sistemas de computador, balanças e em tecnologia de medição e controle.