TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 10 x 0,34 mm² Código do artigo 20062
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Código de cores DIN 47100, sem repetição de cor
  • com fio de dreno
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
20062
Descrição do artigo
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 10 x 0,34 mm²
AWG (aprox.)
22
Exterior Ø mm (aprox.)
7,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
65,0
Peso kg/km (aprox.)
103,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892088780
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0812
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão operacional de pico 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Tensão de Ruptura 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: aprox. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: aprox. 150 pF/m
Capacidade operacional cond./blindagem a 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: aprox. 200 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: aprox. 270 pF/m
Impedância característica 78 Ohm,
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.65 mH/km
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, 0,5 - 1,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Estrutura de Fio:
      • 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor baseado na DIN 47100, código de cores sem repetição de cores após o 45º condutor
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Separador em folha plástica
      • Fios de alimentação, cobre estanhado
      • Blindagem:
      • 1 fios: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85 %
      • 2 - 61 fios: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85 %
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Adequado para aplicações flexíveis com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmido e molhados, no entanto, não é adequado para uso externo. Usado como cabos de controle e sinal na faixa de miliamperes para sistemas de computador, dispositivos de controle, balanças, etc. Devido ao seu Ø externo extremamente pequeno, é especialmente adequado para conectores subminiatura, dispositivos eletrônicos etc. Estes cabos com blindagem de cobre são ideais para transmissão de dados e sinais sem interferência para tecnologia de medição e controle. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; a fim de otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato em toda a volta do trançado de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible