TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
Código do artigo 22846
Detalhes do artigo TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
- Código do artigo
- 22846
- Descrição do artigo
- TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 59,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 86,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892151651
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: cinza