TOPFLEX®-PVC cinza (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm² Código do artigo 22800
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
22800
Descrição do artigo
TOPFLEX®-PVC cinza (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
8,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
78,0
Peso kg/km (aprox.)
112,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892151668
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: cinza

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible