Código do artigo 22378
- dupla blindagem
- propriedades melhoradas EMC devido ao condutor de terra dividido em ternos
- bainha exterior transparente
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 22378
- Descrição do artigo
- TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 95 + 3 G 16 mm²
- AWG (aprox.)
- 3/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 40,1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 3953,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 4114,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892150517
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de conexão do motor para conversores de frequência baseado na DIN VDE 0250 | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Resistência ao acoplamento | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | flexivel <12 mm: 10x Exterior-ø flexivel >12 mm: 15x Exterior-ø estático 4x øExterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PE
-
- Identificação do condutor: castanho, preto, cinza, verde-amarelo (dividido por terno)
-
- Condutor de Protecção: VD-AM em terno (estrutura de 3+3 fios)
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
- 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC especial
-
- Cor da bainha exterior: transparente
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- composição 3-PLUS simétrica (condutor de proteção dividido em terços e trançado uniformemente nos interstícios) com propriedades EMC aprimoradas em comparação com a composição de 4 núcleos
-
- Blindagem ideal permite o funcionamento livre de interferências de conversores de frequência
-
- baixa resistência ao acoplamento garante boa compatibilidade eletromagnética
-
- baixa capacitância mútua dos núcleos individuais devido ao isolamento do núcleo a PE e baixa capacidade da blindagem, permitem baixas perdas na transmissão de energia
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Compatibilidade eletromagnética de acordo com DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- secção mínima de 0,75mm² de acordo DIN EN 60204-1
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Utilizado como cabo de ligação para esforços mecânicos médios com instalação fixa e movimento livre ocasional em locais secos, húmidos ou molhados, no entanto, não é adequado para utilização no exterior. Utilizado nas indústrias automotiva, alimentícia, de embalagens e química, bem como no setor de tecnologia ambiental. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.