Código do artigo 22373
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • dupla blindagem
  • propriedades melhoradas EMC devido ao condutor de terra dividido em ternos
  • bainha exterior transparente

Detalhes do artigo

Código do artigo
22373
Descrição do artigo
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 16 + 3 G 2.5 mm²
AWG (aprox.)
6
Exterior Ø mm (aprox.)
21,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
723,0
Peso kg/km (aprox.)
920,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892150463
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de conexão do motor para conversores de frequência baseado na DIN VDE 0250
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +70°C
estático -40°C até +70°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Resistência ao acoplamento ver datasheet
Raio mínimo de curvatura flexivel <12 mm: 10x Exterior-ø
flexivel >12 mm: 15x Exterior-ø
estático 4x øExterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: castanho, preto, cinza, verde-amarelo (dividido por terno)
      • Condutor de Protecção: VD-AM em terno (estrutura de 3+3 fios)
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC especial
      • Cor da bainha exterior: transparente
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • composição 3-PLUS simétrica (condutor de proteção dividido em terços e trançado uniformemente nos interstícios) com propriedades EMC aprimoradas em comparação com a composição de 4 núcleos
      • Blindagem ideal permite o funcionamento livre de interferências de conversores de frequência
      • baixa resistência ao acoplamento garante boa compatibilidade eletromagnética
      • baixa capacitância mútua dos núcleos individuais devido ao isolamento do núcleo a PE e baixa capacidade da blindagem, permitem baixas perdas na transmissão de energia

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Compatibilidade eletromagnética de acordo com DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • secção mínima de 0,75mm² de acordo DIN EN 60204-1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Utilizado como cabo de ligação para esforços mecânicos médios com instalação fixa e movimento livre ocasional em locais secos, húmidos ou molhados, no entanto, não é adequado para utilização no exterior. Utilizado nas indústrias automotiva, alimentícia, de embalagens e química, bem como no setor de tecnologia ambiental. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible