TOPFLEX® 650 VFD preto 4 x AWG 6 + 2 x AWG 14 Código do artigo 63162
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
63162
Descrição do artigo
TOPFLEX® 650 VFD preto 4 x AWG 6 + 2 x AWG 14
Exterior Ø mm (aprox.)
26,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
615,0
Peso kg/km (aprox.)
1190,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892147524
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible