Código do artigo 22867
- amplamente resistente a óleos
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 22867
- Descrição do artigo
- TOPFLEX® 600-PVC grey 4 G 35 mm²
- AWG (aprox.)
- 2
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 30
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1344,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 2060,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892151255
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
PVC Cabo de conexão do motor baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Tensão de Ruptura | 8000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- G = com condutor protetor VD-AM
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC especial
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Usado como linha de alimentação para servomotores controlados eletronicamente e para conexão a motores DNC. O cabo é adequado para instalação fixa e flexível com cargas mecânicas médias, em ambientes secos, húmidos e molhados.