TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x kcmil 500 + 3 x AWG 2 Código do artigo 59411
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
59411
Descrição do artigo
TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x kcmil 500 + 3 x AWG 2
Exterior Ø mm (aprox.)
66
Peso Especifico de Cobre kg/km
9976,0
Peso kg/km (aprox.)
10536,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892147678
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible