TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x kcmil 300 + 3 x AWG 4 Código do artigo 59408
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
59408
Descrição do artigo
TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x kcmil 300 + 3 x AWG 4
Exterior Ø mm (aprox.)
53
Peso Especifico de Cobre kg/km
6131,0
Peso kg/km (aprox.)
6830,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892147647
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible