Código do artigo 79809
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabo de Silicone
  • resistente à temperatura
  • resistência mecânica melhorada
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
79809
Descrição do artigo
THERMFLEX® 180 EWKF-C black 3 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
9,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
86,2
Peso kg/km (aprox.)
154,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892159497
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Controlo de silicone e cabo de conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +180°C
estático -60°C até +180°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: Silicone
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Separador em folha plástica
      • Bainha exterior: Silicone especial
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
      • resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos
      • maior resiliência mecânica, maior resistência à abrasão e vida útil mais longa do que os cabos de silicone convencionais devido à qualidade EWKF (rasgo, propagação de rasgo e resistência a entalhes)
      • para uso externo (outdoors)
      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto
      • deixa isolante SiO2 após a ignição
      • Quase nenhuma alteração na força dielétrica e resistência ao isolamento mesmo em temperaturas mais altas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Cabo de silicone sem halogéneos para aplicações que exigem uma maior resistência mecânica, bem como uma maior resistência à temperatura. Para utilização em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como no exterior. Adequado para utilização em sistemas de ar condicionado e de aquecimento, em saunas e solários, em fundições, em fábricas de aço, cimento e cerâmica, bem como em fornos e aparelhos de iluminação. A elevada densidade de blindagem garante uma transmissão de sinais e impulsos sem interferências. EMC = Electromagnetic Compatibility (compatibilidade electromagnética); para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible