Mounting base TC 347X Código do artigo 91036

Detalhes do artigo

Código do artigo
91036
Typ
Mounting base TC 347X
Colour
black
Version
schraubbar
A mm
7.8
B mm
28.6
C mm
28.6
Tie width max. mm
7.6
PU/pc.
1000
EAN / GTIN
4060892402005
customs tariff number
39174000

Dados técnicos

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Polyamide 6.6

Aplicação

      • Adhesive base with foamed adhesive foil for smoothing out slightly uneven surfaces. Adheres to smooth, grease-free surfaces.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible