Mounting base TC 358 Código do artigo 91048

Detalhes do artigo

Código do artigo
91048
Typ
Mounting base TC 358
Colour
black
Version
zum Dübeln
A mm
31.8
B mm
9.9
C mm
9.9
E mm
7.1
Hole-Ø mm
6.4
Tie width max. mm
4.8
PU/pc.
100
EAN / GTIN
4060892401930
customs tariff number
39174000

Dados técnicos

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Polyamide 6.6

Aplicação

      • Mounting base for robust fastening of lines, pipes and tubes - outdoor applications included.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible