Cable tie T-WS 46/245 BK Código do artigo 905536
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
905536
Typ
Cable tie T-WS 46/245 BK
Colour
black
Length mm
245
Width mm
4.6
Bundle-Ø ca. mm
65
Capacity N
225
PU/pc.
100
EAN / GTIN
4060892401534
customs tariff number
39269097

Dados técnicos

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Polyamide 6.6

Propriedades

      • UV-resistant
      • halogen-free
      • weather-stabilised

Testes

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Aplicação

      • Cable tie with plastic lug for bundling and mounting cables and wires.
      • Outdoor use

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible