Cable tie T-WS 35/150 BK
Código do artigo 905529
Detalhes do artigo Cable tie T-WS 35/150 BK
- Código do artigo
- 905529
- Typ
- Cable tie T-WS 35/150 BK
- Colour
- black
- Length mm
- 150
- Width mm
- 3.5
- Bundle-Ø ca. mm
- 35
- Capacity N
- 135
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401473
- customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos Cable tie T-WS 35/150 BK
Temperature range | -40°C up to +85°C temporary up to +105°C |
Detalhes Cable tie T-WS 35/150 BK
Estrutura do cabo
-
- Polyamide 6.6
Propriedades
-
- UV-resistant
-
- halogen-free
-
- weather-stabilised
Testes
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Aplicação
-
- Cable tie with plastic lug for bundling and mounting cables and wires.
-
- Outdoor use
Transferências Cable tie T-WS 35/150 BK
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto