Solderless terminal Cu tinned insulated push-on receptacle RA 48M 4.8x0.8 blue Código do artigo 98599

Detalhes do artigo

Código do artigo
98599
Item description
Solderless terminal Cu tinned insulated push-on receptacle RA 48M 4.8x0.8 blue
Colour
Cross-section mm²
1,5 - 2,5
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416200
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range -25°C up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Socket: copper
      • Surface: tinned
      • Insulation: PA

Aplicação

      • PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.5 to 6.0 mm².
      • Simple cable inlet through Easy-Entry.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible