Solderless terminal Cu tinned insulated push-on receptacle RA 49M 4.8x0.5 red Código do artigo 98577

Detalhes do artigo

Código do artigo
98577
Item description
Solderless terminal Cu tinned insulated push-on receptacle RA 49M 4.8x0.5 red
Colour
Cross-section mm²
0,5 - 1,5
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416170
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range -25°C up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Socket: copper
      • Surface: tinned
      • Insulation: PA

Aplicação

      • PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.5 to 6.0 mm².
      • Simple cable inlet through Easy-Entry.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible