Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 10-8 10 qmm Código do artigo 91527

Detalhes do artigo

Código do artigo
91527
Item description
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 10-8 10 qmm
Cross-section mm²
10
Diameter drill-hole mm
8.4
Inner diameter of the cable insertion mm
4.5
Flange width mm
14
Length till middle of the drill-hole mm
20
Weight kg/1000 pcs.
2.9
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416606
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range up to +125°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Copper
      • Surface: tinned

Notas

      • Kupferberechnung gemäß AGB´s

Aplicação

      • Non-insulated solderless terminals in eye type design.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible