Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 6-5 2.5 qmm Código do artigo 91522

Detalhes do artigo

Código do artigo
91522
Item description
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 6-5 2.5 qmm
Cross-section mm²
2,5 - 6,0
Diameter drill-hole mm
5.3
Inner diameter of the cable insertion mm
3.6
Flange width mm
10
Length till middle of the drill-hole mm
15
Weight kg/1000 pcs.
1.6
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416552
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range up to +125°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Copper
      • Surface: tinned

Notas

      • Kupferberechnung gemäß AGB´s

Aplicação

      • Non-insulated solderless terminals in eye type design.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible