Código do artigo 10881
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • PVC Cabo de fio
  • 600 V

Detalhes do artigo

Código do artigo
10881
Descrição do artigo
Single 600-J black 1 G 6 mm²
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
7,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
58,0
Peso kg/km (aprox.)
118,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892172342
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de fio de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de teste 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC especial de acordo com UL-Std. 1581
      • Identificação do condutor: ver datasheet
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-5 (Tipo de Mistura YM5), UL-Std. 1581
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • para uso externo (outdoors)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo unipolar com bainha de PVC adequado para esforço mecânico médio com movimento livre, sem esforço de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Não pode ser colocado diretamente no solo ou na água. Esses cabos de núcleo único com bainha de dois padrões são preferencialmente usados ​​em engenharia mecânica voltada para exportação em máquinas-ferramentas, linhas de produção e na construção de fábricas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible