Código do artigo 23158
- Cabo de Silicone
- resistência à temperatura incrementada
- fio estanhado
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 23158
- Descrição do artigo
- SiHF-C-Si redbrown 16 G 0.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 15,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 170,2
- Peso kg/km (aprox.)
- 326,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892160981
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
Controlo de silicone e cabo de conexão baseado na DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +180°C estático -60°C até +180°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +180°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 4000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Silicone
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Baínha Interna: Silicone
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Separador em folha plástica
-
- Bainha exterior: Silicone
-
- Cor da bainha exterior: castanho-avermelhado
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
-
- livre de halogéneos
-
- ponto de flash (inflamação) alto
-
- deixa isolante SiO2 após a ignição
-
- Quase nenhuma alteração na força dielétrica e resistência ao isolamento mesmo em temperaturas mais altas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone
Aplicação
-
- Cabos isolados com borracha de silicone são usados para todas as aplicações onde o isolamento do cabo está sujeito a altas flutuações de temperatura. Também pode ser usado em baixas temperaturas até -60°C devido à excelente resistência do material às intempéries. Esses cabos são isentos de halogênio e, portanto, são particularmente adequados para aplicações em siderúrgicas, laminadores, fundições, na construção de aeronaves e navios, bem como em fábricas de cimento, vidro e cerâmica. Os cabos isolados com borracha de silicone demonstraram aplicações comprovadas em projetores e luminárias de alta potência, bem como em todos os tipos de equipamentos de aquecimento. Uma transmissão livre de interferência de sinais e pulsos é assegurada pela alta densidade de triagem. O cabo flexível de vários núcleos de silicone protegido contra interferências ideal para as aplicações fornecidas acima. EMC = Compatibilidade eletromagnética; para otimizar os recursos de EMC, recomendamos um grande contato redondo da trança de cobre em ambas as extremidades.