Código do artigo 12048
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Certificação de sala limpa IPA
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • amplamente resistente a óleos
  • bainha exterior transparente
  • com isolamento interno de PVC
  • malha de fios de aço galvanizado para protecção contra agressões mecânicas
  • uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais

Detalhes do artigo

Código do artigo
12048
Descrição do artigo
SY-JZ transparent 34 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
21,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
326,0
Peso kg/km (aprox.)
845,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892034589
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 20x Ø-exterior
estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC
      • Malha de fio de aço, galvanizada
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: transparente
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • VDE REG-Nr. 7032, válido para faixa de temperaturas até +70°C

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificação CleanRoom testada nos tipos analógicos qualificado para CLEANROOM

Aplicação

      • Usado como cabo de conexão e controle para aplicações flexíveis que envolvem esforços mecânicos médios com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, no entanto, não é adequado para uso externo em máquinas-ferramentas, construção de plantas e tecnologia de dados . Devido à densa trança, o cabo está bem protegido contra danos mecânicos. A galvanização da trança evita a corrosão e garante melhor soldabilidade da trança.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible