SY-JB transparente 3 G 35 mm²
Código do artigo 12322
- malha de fios de aço galvanizado para protecção contra agressões mecânicas
- com Isolamento interno
Detalhes do artigo SY-JB transparente 3 G 35 mm²
- Código do artigo
- 12322
- Descrição do artigo
- SY-JB transparente 3 G 35 mm²
- AWG (aprox.)
- 2
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 31,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1008,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1932,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892036545
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos SY-JB transparente 3 G 35 mm²
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V 4 - 150 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 20x Ø-exterior estático 6x Ø-exterior |
Detalhes SY-JB transparente 3 G 35 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC especial
-
- Identificação do condutor de acordo com o código de cor JB/OB, código de cores
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JB),
- x = sem condutor protetor (OB)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Baínha Interna: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Malha de fio de aço, galvanizada
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: transparente
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- qualificado para CLEANROOM
Aplicação
-
- Usado como cabo de conexão e controle para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos ou húmidos, no entanto, não é adequado para uso externo em máquinas-ferramentas, construção de fábricas e tecnologia de dados . Devido à densa trança, o cabo está bem protegido contra danos mecânicos. A galvanização da trança previne a corrosão e garante melhor soldabilidade da trança.