SUPERTRONIC®-PURö cinza 5 x 0,25 mm² Código do artigo 49597
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • UV resistant
  • abrasion, notch and wear resistant
  • for use in drag chains in continuous motion

Detalhes do artigo

Código do artigo
49597
Descrição do artigo
SUPERTRONIC®-PURö cinza 5 x 0,25 mm²
AWG (aprox.)
24
Exterior Ø mm (aprox.)
5
Peso Especifico de Cobre kg/km
12,5
Peso kg/km (aprox.)
48,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892145490
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +70°C
estático -40°C até +70°C
Tensão nominal AC U 350 V
Tensão de Teste cond./cond. 1500 V
Tensão de Ruptura 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 5x Ø-exterior
estático 3x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
      • Estrutura de Fio:
      • 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: aprox. 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: aprox. 42 x 0,1 mm
      • Isolamento do condutor: isolamento de PVC Especial resistente a óleos baseado na DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Utilizados para instalação em espaços secos, húmidos e molhados, bem como no exterior. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem capacidades de controlo de movimento forçado, estes cabos provaram o seu desempenho fiável em aplicações de esteiras articuladas, para elevação frequente e tensão de flexão na construção de máquinas e ferramentas, em robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Uma longa vida útil e uma elevada eficiência económica são também garantidas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible