SUPERTRONIC®-PURö cinza 14 x 0,14 mm²
Código do artigo 49590
- UV resistant
- abrasion, notch and wear resistant
- for use in drag chains in continuous motion
Detalhes do artigo SUPERTRONIC®-PURö cinza 14 x 0,14 mm²
- Código do artigo
- 49590
- Descrição do artigo
- SUPERTRONIC®-PURö cinza 14 x 0,14 mm²
- AWG (aprox.)
- 26
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 19,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 74,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892145421
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos SUPERTRONIC®-PURö cinza 14 x 0,14 mm²
Cabo de Esteira Articulada em PUR baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U 350 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 1500 V |
Tensão de Ruptura | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 5x Ø-exterior estático 3x Ø-exterior |
Detalhes SUPERTRONIC®-PURö cinza 14 x 0,14 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Estrutura de Fio:
- 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: aprox. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: aprox. 42 x 0,1 mm
-
- Isolamento do condutor: isolamento de PVC Especial resistente a óleos baseado na DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Utilizados para instalação em espaços secos, húmidos e molhados, bem como no exterior. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem capacidades de controlo de movimento forçado, estes cabos provaram o seu desempenho fiável em aplicações de esteiras articuladas, para elevação frequente e tensão de flexão na construção de máquinas e ferramentas, em robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Uma longa vida útil e uma elevada eficiência económica são também garantidas.