Código do artigo 49792
- schleppkettenfähige Datenleitung
- PUR-Bainha exterior
- resistente ao óleo
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 49792
- Descrição do artigo
- SUPERTRONIC®-330-PURö grey 12 x 0.34 mm²
- AWG (aprox.)
- 22
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 7,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 40,8
- Peso kg/km (aprox.)
- 122,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892145971
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Esteira Articulada em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -30°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 300 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 1500 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz, aprox. 60 pF/m |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 5x Ø-exterior estático 3x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: PP
-
- Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU), UL-Std. 1581
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver tabela de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Para instalação em locais secos, húmidos e molhados, bem como no exterior, com liberdade de movimentos, sem tensão de tração e sem controlo forçado do movimento. Adequado para esforços de elevação e flexão frequentes e rápidos na construção de máquinas e ferramentas, robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Uma longa vida útil garante um funcionamento fiável e uma elevada eficiência económica. Também é adequado para utilização na indústria de engenharia mecânica orientada para a exportação.