Código do artigo 49785
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • schleppkettenfähige Datenleitung
  • PUR-Bainha exterior
  • resistente ao óleo

Detalhes do artigo

Código do artigo
49785
Descrição do artigo
SUPERTRONIC®-330-PURö grey 25 x 0.25 mm²
AWG (aprox.)
24
Exterior Ø mm (aprox.)
10,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
62,5
Peso kg/km (aprox.)
160,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892145902
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 300 V
Tensão de Teste cond./cond. 1500 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 60 pF/m
Raio mínimo de curvatura flexivel 5x Ø-exterior
estático 3x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
      • Isolamento do condutor: PP
      • Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU), UL-Std. 1581
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver tabela de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Para instalação em locais secos, húmidos e molhados, bem como no exterior, com liberdade de movimentos, sem tensão de tração e sem controlo forçado do movimento. Adequado para esforços de elevação e flexão frequentes e rápidos na construção de máquinas e ferramentas, robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Uma longa vida útil garante um funcionamento fiável e uma elevada eficiência económica. Também é adequado para utilização na indústria de engenharia mecânica orientada para a exportação.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible