Código do artigo 49936
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • schleppkettenfähige Datenleitung
  • resistente ao óleo
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
49936
Descrição do artigo
SUPERTRONIC®- 310-C-PVC grey 10 x 0.25 mm²
AWG (aprox.)
24
Exterior Ø mm (aprox.)
7,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
53,9
Peso kg/km (aprox.)
114,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892130564
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Linha de esteira articulada de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 300 V
Tensão de Teste cond./cond. 1500 V
Tensão de Teste cond./blindagem 1000 V
Tensão de Ruptura 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado, Camada Única com curta distância de traçagem
      • Isolamento do condutor: PVC especial de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.183 (semirigid)
      • Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • enfitagem têxtil sobre cada camada
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5), UL-Std. 1581
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo
      • baixa aderência
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Usado como um cabo de esteira articulada de PVC altamente flexível, adequado para tensões de elevação e flexão frequentes e rápidas na construção de máquinas e ferramentas, robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Uma longa vida útil garante um funcionamento confiável e alta eficiência. A blindagem de cobre protege eficazmente contra interferências internas e externas. Projetado para a indústria de construção de máquinas voltada para exportação, especificamente para os EUA e Canadá. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de ambos os lados e em toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible