RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 V 0,5 mm²
Código do artigo 11005969
Detalhes do artigo RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 V 0,5 mm²
- Código do artigo
- 11005969
- Descrição do artigo
- RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 V 0,5 mm²
- Número da peça OEM
- 12584137
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 35,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 14,4
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- -
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892297366
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 V 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 V 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: preto