RADOX® EN 50306-4 5P 300V MM S preto 2 x 2 x 0,75 mm²
Código do artigo 11006625
Detalhes do artigo RADOX® EN 50306-4 5P 300V MM S preto 2 x 2 x 0,75 mm²
- Código do artigo
- 11006625
- Descrição do artigo
- RADOX® EN 50306-4 5P 300V MM S preto 2 x 2 x 0,75 mm²
- Número da peça OEM
- 12586063
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 10,5
- Peso kg/km (aprox.)
- 132,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 47,4
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- -
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892295485
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RADOX® EN 50306-4 5P 300V MM S preto 2 x 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes RADOX® EN 50306-4 5P 300V MM S preto 2 x 2 x 0,75 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: preto