RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 3 G 1,5 mm²
Código do artigo 35310
Detalhes do artigo RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 3 G 1,5 mm²
- Código do artigo
- 35310
- Descrição do artigo
- RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 3 G 1,5 mm²
- Número da peça OEM
- 12586140
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,3
- Peso kg/km (aprox.)
- 77,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 43,2
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- -
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892293603
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 3 G 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 3 G 1,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: preto