RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 2 x 2,5 mm²
Código do artigo 35319
Detalhes do artigo RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 2 x 2,5 mm²
- Código do artigo
- 35319
- Descrição do artigo
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 2 x 2,5 mm²
- Número da peça OEM
- 12586179
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,3
- Peso kg/km (aprox.)
- 119,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 48,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- -
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892294433
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 2 x 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 2 x 2,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: preto