RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²

RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm² Código do artigo 11006567
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
11006567
Descrição do artigo
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
Número da peça OEM
12586209
Exterior Ø mm (aprox.)
31,9
Peso kg/km (aprox.)
2367,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
1680,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
-
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892294563
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible