RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 4 x 25 mm² Código do artigo 11006564
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
11006564
Descrição do artigo
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 4 x 25 mm²
Número da peça OEM
12586203
Exterior Ø mm (aprox.)
24,4
Peso kg/km (aprox.)
1260,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
960,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
-
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892294532
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible