RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34741
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
34741
Descrição do artigo
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 1,5 mm²
Número da peça OEM
12584866
Exterior Ø mm (aprox.)
5,6
Peso kg/km (aprox.)
49,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
14,4
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
500, 2000
pronto para iniciar
não
EAN/GTIN
4060892294723
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible