Código do artigo 22469
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • UV resistant
  • for outdoor use
  • EMC-preferred type
  • for use in drag chains in continuous motion

Detalhes do artigo

Código do artigo
22469
Descrição do artigo
PURö-JZ-HF-YCP grey 65 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
32,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
1315,0
Peso kg/km (aprox.)
2401,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892137709
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: isolamento de PVC resistente a óleos baseado na DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • Enfitagem têxtil
      • Baínha Interna: PVC
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Extremely robust drag chain cable, which is distinguished by its high abrasion resistance and notch-tensile strength properties. Due to its resistance to mineral oils, notably against coolant emulsions, it is suited for use in particularly critical locations in machine, tool and plant construction, rolling mills and steelworks. Due to its high abrasion resistance and small bending radius, it is ideally suited for use in drag chain systems. These screened cables are ideally suited for interference-free data signal transmission in measurement and control technology. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible