PURö-JZ-HF cinza 42 G 1 mm² Código do artigo 15571
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • UV resistant
  • for outdoor use
  • abrasion, notch and wear resistant
  • for use in drag chains in continuous motion

Detalhes do artigo

Código do artigo
15571
Descrição do artigo
PURö-JZ-HF cinza 42 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
19,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
403,0
Peso kg/km (aprox.)
949,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892132858
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: isolamento de PVC resistente a óleos baseado na DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Cabo de esteira articulada extremamente robusto, que se distingue por sua alta resistência à abrasão e propriedades de resistência à tração. Devido à sua resistência a óleos minerais, principalmente contra emulsões de refrigerante, é adequado para uso em locais particularmente críticos na construção de máquinas, ferramentas e instalações, laminadores e siderúrgicas. Devido à sua alta resistência à abrasão e pequeno raio de curvatura, é ideal para uso em sistemas de esteira articulada.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible