Código do artigo 22339
- resistente a óleos: PUR isolamento do condutor e PUR bainha exterior
- extremamente resistente à abrasão
- resistente aos cortes, abrasão e desgaste
- Tipo preferido para EMC
- sem camada interior
- para uso externo (outdoors)
- Cabo de conexão e controlo, robusto, para altas tensões mecânicas em máquinas, ferramentas e plantas industriais
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 22339
- Descrição do artigo
- PUR-C-PUR grey 2 x 1 mm²
- AWG (aprox.)
- 18
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 7,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 50,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 80,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892079900
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PUR Cabo de controlo baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz, aprox. 150 pF/m |
Capacidade operacional cond./blindagem | a 800 Hz, aprox. 320 pF/m |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PUR especial
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- flexível a baixas temperaturas
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- A blindagem de cobre muito boa evita fortes pulsos de interferência eletromagnética e, portanto, é particularmente adequada como cabo de transferência e conexão de dados para indústrias de máquinas e motores. Especialmente sob condições meteorológicas e ambientais adversas, este cabo provou-se devido às suas propriedades térmicas e químicas distintas (intervalo de temperatura -40°C a +80°C). Além disso, excelentes propriedades mecânicas, por ex. alta resistência à compressão, muito boa resistência à abrasão e ao desgaste, são propriedades que garantem uma longa vida útil. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.