PAAR-TRONIC cinza 10 x 2 x 0,14 mm² Código do artigo 19009
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Código de cores DIN 47100
  • para uso flexível onde as condições estruturais ou de design requerem pequenos diâmetros exteriores

Detalhes do artigo

Código do artigo
19009
Descrição do artigo
PAAR-TRONIC cinza 10 x 2 x 0,14 mm²
AWG (aprox.)
26
Exterior Ø mm (aprox.)
8,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
26,9
Peso kg/km (aprox.)
78,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892081286
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0812
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -30°C até +80°C
Tensão operacional de pico 350 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 1200 V
Tensão de Ruptura 2400 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: aprox. 100 pF/m
0,34 - 0,75 mm²: aprox. 150 pF/m
Acoplamento capacitivo k1 a 800 Hz, máx. 300 pF/100m
Impedância característica 78 Ohm,
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.65 mH/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, 0,5 - 0,75 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Estrutura de Fio:
      • 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Adequado para aplicações flexíveis com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, no entanto, não é adequado para uso externo. Usado como um cabo de controle e sinal em engenharia eletrônica, tecnologia de medição e controle e sempre que a fiação deve ser executada usando o menor diâmetro externo possível, considerando as possibilidades eletrônicas, por ex. sistemas de computador, tecnologia de sinais, balanças, etc.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible