PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 3 x 2 x 1 mm²

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 3 x 2 x 1 mm² Código do artigo 21147
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • baixa capacitância
  • bainha exterior reforçado
  • com fio de dreno
  • para uso ao ar livre (com instalação fixa)
  • enterro direto
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
21147
Descrição do artigo
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 3 x 2 x 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
12,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
102,0
Peso kg/km (aprox.)
170,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892097843
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +70°C
estático -30°C até +80°C
Tensão operacional de pico 250 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 1000 V
Resistência do Condutor a 20°C 0,22 mm²: máx. 93,0 Ohm/km
0,34 mm²: máx. 57,5 Ohm/km
0,5 mm²: máx. 39,3 Ohm/km
1 mm²: máx. 19,6 Ohm/km
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
2 - 4 pares: aprox. 72 pF/m
8 - 10 pares: aprox. 60 pF/m
Atenuação de Cross-Talk a 1 MHz, 50.00 dB
a 10 MHz, 40.00 dB
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.66 mH/km
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 12x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, multi-fios
      • Estrutura de Fio:
      • 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,42 mm
      • Isolamento do condutor: PE de acordo com DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Tipo de Mistura LD/MD)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Fios de alimentação, cobre estanhado
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2), reforçado (v)
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de dados isolado PE com pares trançados, para transmissão de dados e sinais sem interferência em distâncias maiores. O arranjo de par trançado evita desequilíbrios elétricos dentro do cabo e, portanto, suprime efetivamente os efeitos de diafonia. As altas taxas de transmissão são particularmente adequadas para interfaces RS 422 e RS 485; adequado para instalações fixas em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre e enterro direto. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible